Auvent de protection inox, ASST


Auvent de protection inox, ASST
Un capot antipluie en acier inoxydable offre un abri à l'aide d'un toit en pente et protège les composants installés de l'égouttement de l'eau accumulée dans l'armoire lorsque la porte est ouverte.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Pour équiper les coffrets installés en extérieur. Le toit est légèrement incliné et comporte un déflecteur. L'usinage est nécessaire. Les dimensions du boîtier seront augmentées de H: 60 mm, L: 20 mm et P: 20 mm
- Matériau: Acier inox brossé AISI 304 / AISI 316L
- Finition: Acier inox pré-brossé au grain de 400
- Unité de livraison: 1 auvent de protection avec accessoires de montage
- Information complémentaire: Le capot ASST n'est pas compatible avec des charnières MMHS 180°
Spécifications
Finition | Finition brossée |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.