Protection Accessoires d'armoires CEI Sélectionner FiltresFermerAppliquerFiltrer parFiltre appliqué: 1Effacer les filtres Métrique | Impérial RéduireDévelopper Applications Automatisation d'usine et contrôle de processus (22) Commandes et entraînements (22) Distribution d'alimentation (22) Environnements hygiéniques (6) Hauteur 1.02in (5) 1.18in (10) 1.85in (5) 2.09in (4) 2.18in (4) 2.32in (16) 2.37in (6) 2.54in (4) 2.68in (6) 3.03in (2) 9.06in (1) 10.24in (1) 12.99in (1) 15.35in (1) 18.9in (2) Afficher tout Afficher moins Appliquer Hauteur 26mm (5) 30mm (10) 47mm (5) 53mm (4) 55mm (4) 59mm (16) 60mm (6) 65mm (4) 68mm (6) 77mm (2) 230mm (1) 260mm (1) 330mm (1) 390mm (1) 480mm (2) Afficher tout Afficher moins Appliquer Largeur 5.91in (1) 6.93in (1) 9.17in (1) 9.84in (2) 11.1in (1) 11.81in (2) 13.78in (2) 15.75in (6) 19.69in (4) 21.26in (1) 23.62in (12) 31.1in (1) 31.5in (12) 39.37in (7) 40.94in (1) 47.24in (9) 50.79in (1) 62.99in (4) Afficher tout Afficher moins Appliquer Largeur 150mm (1) 176mm (1) 233mm (1) 250mm (2) 282mm (1) 300mm (2) 350mm (2) 400mm (6) 500mm (4) 540mm (1) 600mm (12) 790mm (1) 800mm (12) 1000mm (7) 1040mm (1) 1200mm (9) 1290mm (1) 1600mm (4) Afficher tout Afficher moins Appliquer Profondeur 2.24in (3) 3.74in (1) 4.33in (1) 6.1in (4) 6.3in (1) 8.27in (10) 10.24in (4) 11.81in (14) 13.39in (4) 15.75in (6) 19.06in (5) 19.69in (15) Afficher tout Afficher moins Appliquer Profondeur 57mm (3) 95mm (1) 110mm (1) 155mm (4) 160mm (1) 210mm (10) 260mm (4) 300mm (14) 340mm (4) 400mm (6) 484mm (5) 500mm (15) Afficher tout Afficher moins Appliquer Indice de protection NEMA type 4 (6) NEMA type 12 (6) IP56 (6) Famille de produits Interface homme-machine (20) Montage mural (48) Matériau de l'armoire Acier inoxydable (21) Acier doux (43) Polyester (4) Filter1Filtre appliqué: 1Catégorie: ProtectionAfficher tous les filtres (1) Sous-catégoriesAuvent de protection | Armoires murales, ARFDétailsAuvent de protection inox, ASSTDétailsCapot antipluie, URHDétailsCouvercle de protection pour ventilateur de conception hygiénique, ECHDDétailsPlaques d'obturation, BDPDétailsPlaques d'obturation, BDPSDétailsPanneau en acier inox, MPPSDétailsCouvercle en acier inox, MPLSDétails