Racks pour serveurs et réseaux
LEADER MONDIAL DANS LE DOMAINE DES BAIES ÉLECTRONIQUES
Plus les conditions de votre infrastructure informatique sont complexes et exigeantes, plus vous exigez de votre armoire de serveur ou de votre armoire réseau. Grâce à leurs caractéristiques exceptionnelles, les racks nVent connectent et protègent vos ressources informatiques. Toutes nos armoires ont été conçues pour répondre à des exigences complexes en matière de capacité de chargement, de gestion du câblage et de sécurité.
Les armoires de serveurs et les armoires réseau nVent vont des modèles électroniques esthétiques, fonctionnels et simples aux conceptions blindées haute fréquence, protégées contre les chocs et les vibrations.
Une gamme de produits pour des applications variées
Racks de serveurs
Baies de racks de serveurs pré-assemblées pour protéger votre équipement informatique.
- Charge statique élevée de 1 600 kg
- Zones d'entrée de câbles optimisées
- Encastrement facile des angles des racks de 19" par paliers de 25 mm
- Préparation pour la configuration de confinement d'allée, panneaux compris
Racks de mise en réseau
Rack pour les équipements de mise en réseau passifs et actifs et les serveurs.
- Configurations d'armoires autonomes ou juxtaposées
- Hauteurs de 24 à 47U
- Porte avant vitrée et porte arrière pleine
- Accès aisé par tous les côtés
- Complétez votre solution avec nos accessoires de gestion du câblage, des toits surélevés ou équipés d'un module de ventilation
Racks de câblage
Les baies de données peuvent être posées seules ou en juxtaposition. Les accessoires intégrés prennent en charge le câblage structuré selon 3 axes. Les racks peuvent être facilement positionnés à côté des racks de serveurs et intégrés à un système de confinement.
- Les baies sont conçues pour créer des rangées et des solutions de confinement
- Les panneaux aérés intégrés sont compatibles avec plusieurs types de câblage
- Zones d'entrée de câbles optimisées
- Charge statique élevée de 1 600 kg
- Angles des racks de 19" positionnables en retrait par incréments de 25 mm
Racks de colocation
Protégez vos baies de colocation à l'aide d'un mécanisme de verrouillage empêchant tout accès non autorisé à vos ressources informatiques.
- Large gamme de baies de colocation à 2, 3 ou 4 compartiments
- Chemins de câblage séparés pour l'alimentation et les données dans chaque compartiment
- Hauteur : 2 000, 2 200 et 2 450 mm ; largeur : 600 et 800 mm
- Verrouillage à deux points avec poignée de verrouillage numérique ou à clé
Racks à roulettes
Les racks pour serveurs préconçus sont dotés de roulettes pour faciliter leur déplacement, même pour les racks intégrés. Une fois en place, les pieds réglables assurent la stabilité de la baie de données.
- Conçu pour former des rangées et des solutions de confinement
- Les panneaux aérés intégrés sont compatibles avec plusieurs types de câblage
- Zones d'entrée de câbles optimisées
- Charge statique élevée de 1 600 kg
- Angles des racks positionnables en retrait