RackPower| Câble de détection des fuites
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
RackPower| Câble de détection des fuites
Câble de détection de fuites de fluides pour détecter les fuites le long d'un tuyau / dans une zone, pour les PDU nVent SCHROFF RackPower.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Câble de détection de fuites de fluides pour détecter les fuites le long d'un tuyau / dans une zone
- Câble de connexion de 1,8 m et câble de détection de fuite de 0,4 m
- Pour PDU RackPower de série RP1xxx, RP2xxx, RP6xxx
- Enfichable à chaud pour une intégration facile
- Plage de température de fonctionnement de 0 à 65 °C
- Plage de mesure < 2 MOHMS PAR CM
Spécifications
Document avec schéma
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.