Distribution d'alimentation
Filtrer par
Filtre appliqué:
1
Effacer les filtres
- Type de produit
- Famille de produits
- Type
- Couleur
- Compatible avec
- Matériau
- Finition
- Longueur
- Sorties commutées
- Courant nominal
- Profondeur
- Hauteur
- Tension nominale
- Unités de rack
- Type de mesure
Filtre appliqué: 1
Produits | 57 résultats (211 articles)

PDU| PDU intelligent, EN6xxx, 400 VAC, 3 PH
PDU intelligent, modulaire et compact, avec mesure d'entrée. Conception à profil ultra bas. Réduisez les adresses IP en connectant en série jusqu’à 64 PDU.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Intelligent iPDU, EN6402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN6450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN6808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6810, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6880, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6910, 400 VAC, 3-PH, 63 A
Intelligent iPDU, EN6950, 400 VAC, 3-PH, 63 A
Intelligent iPDU, EN6980, 400 VAC, 3-PH, 63 A
Intelligent iPDU, EN6403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN6812, 400 VAC, 3-PH, 32 A

PDU| PDU intelligent, EN6xxx, 230 VAC, 1 PH
PDU intelligent, modulaire et compact, avec mesure d'entrée. Conception à profil ultra bas. Réduisez les adresses IP en connectant en série jusqu’à 64 PDU.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Intelligent iPDU, EN6325, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6329, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6350, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6380, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN6326, 230 VAC, 1-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN6337, 230 VAC, 1-PH, 32 A

PDU| PDU intelligent, EN5xxx, 400 VAC, 3 PH
PDU intelligent, modulaire et compact, avec mesure d'entrée. Conception à profil ultra bas. Réduisez les adresses IP en connectant en série jusqu’à 64 PDU.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action

PDU| PDU intelligent, EN5xxx, 230 VAC, 1 PH
PDU intelligent, modulaire et compact, avec mesure d'entrée. Conception à profil ultra bas. Réduisez les adresses IP en connectant en série jusqu’à 64 PDU.

PDU| PDU intelligent, EN2xxx, 400 VAC, 3 PH
PDU intelligent, modulaire et compact, avec mesure d'entrée. Conception à profil ultra bas. Réduisez les adresses IP en connectant en série jusqu’à 64 PDU.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Intelligent iPDU, EN2402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN2450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN2808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN2810, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN2850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN2852, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN2880, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN2950, 400 VAC, 3-PH, 63 A
Intelligent iPDU, EN2980, 400 VAC, 3-PH, 63 A
Intelligent iPDU, EN2403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN2812, 400 VAC, 3-PH, 32 A

PDU| PDU intelligent, EN1xxx, 400 VAC, 3 PH
PDU intelligent, modulaire et compact, avec mesure d'entrée. Conception à profil ultra bas. Réduisez les adresses IP en connectant en série jusqu’à 64 PDU.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Intelligent iPDU, EN1403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN1450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN1811, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN1850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN1880, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN1950, 400 VAC, 3-PH, 63 A
Intelligent iPDU, EN1980, 400 VAC, 3-PH, 63 A
Intelligent iPDU, EN1402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN1808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN1809, 400 VAC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN1812, 400 VAC, 3-PH, 32 A

PDU| PDU intelligent, EN1xxx, 230 VAC, 1 PH
PDU intelligent, modulaire et compact, avec mesure d'entrée. Conception à profil ultra bas. Réduisez les adresses IP en connectant en série jusqu’à 64 PDU.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Intelligent iPDU, EN1325, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN1326, 230 VAC, 1-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN1337, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN1350, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN1380, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN1330, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN1335, 230 VAC, 1-PH, 32 A

PDU| PDU intelligent, EN2xxx, 230 VAC, 1 PH
PDU intelligent, modulaire et compact, avec mesure d'entrée. Conception à profil ultra bas. Réduisez les adresses IP en connectant en série jusqu’à 64 PDU.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Intelligent iPDU, EN2325, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN2326, 230 VAC, 1-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN2329, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN2350, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN2380, 230 VAC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN2316-A, 230 VAC, 1-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN2317, 230 VAC, 1-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN2337, 230 VAC, 1-PH, 32 A

Enlogic iPDU, Outlet Switched & Metered EN6 Series
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Barrette MPSO, 0U A, 30 A (24 A) NA/32A Int, 380-415 V, 3P Wye, 6 CB, (24)C13, (12)C19
Barrette MSPO 0U 30 A (24 A) NA/32 A Int 380-415 V 3P Wye 6 CB combinaison de fermeture 36
Barrette MPSO, 0U A, 60 A (48 A) NA/63 A Int, 380-415 V, 3P Wye, 12 CB, (24) C13, (12) C19
Barrette MSPO 0U A 60 A (48 A) NA/63A Int 380-415V, 3P Wye 12CB, (18)C1, (18)4 en 1
Barrette MSPO, 0U, 100 A (80 A) NA/100 A Int, 380-415 V, 3P Wye, 16 CB, combinaison de fermeture 48
Barrette MSPO, 5U, 100 A(80 A)NA/100A Int, 380-415V, 3P Wye, 16CB, combinaison de fermeture 48
Barrette MSPO 3U A 100 A(80 A)NA/80A Int 380-415V 3P Wye 12CB (18)C13, (18)4 en 1

Enlogic Input Metered, Outlet Switched PDU EN2 Series

Enlogic Input Metered PDU EN1 Series