Informatique en périphérie et micro datacenter
Filtrer par
Filtre appliqué:
0
Effacer les filtres
- Type de produit
- Famille de produits
- Hauteur
- Indice de protection
- Type
- Tension CA
- Couleur
- Profondeur
- Matériau du bâti
- Type de poignée
- Hauteur du rack
- Largeur
- Compatible avec
- Finition
- Hauteur
- Longueur
- Matériau
- Fixation
- Quantité par colis
- Code couleur
- Blindage électromagnétique
- Largeur du rack
- Sorties commutées
- Teinte RAL des pièces d'habillage
- Largeur
- Courant nominal
- Taille du filetage
- Type de paroi
- Diamètre
- Profondeur
- Type de porte
- Finition avant
- Accès
- Face d'appui
- Charge statique
- Refroidissement
- Arêtes traitées
- Conformité
- Tension d'alimentation
- Alimentation redondante
- Tension nominale
- Alimentation en fluide de refroidissement
- Charge dynamique
- Unités de rack
- Type de mesure
Produits | 169 résultats (1186 articles)

PDU| Bâti de prises, IEC C13, Raccordement Wieland®
Bâtis de prises modulaires et compacts avec de nombreux éléments fonctionnels.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Bâti de prises, IEC C13 avec entrée Wieland®, C13, 12 prises, 19", blanc
Bâti de prises IEC C13, avec entrée Wieland®, C13, 12 prises, 19", noir
Bâti de prises, IEC C13 avec entrée Wieland®, C13, 12 prises, 19", rouge
Bâti de prises, IEC C13 avec entrée Wieland®, C13, 6 prises, 19", blanc, avec protection contre les surintensités
Bâti de prises, IEC C13 avec entrée Wieland®, C13, 6 prises, 19", noir, avec protection contre les surintensités
Bâti de prises, IEC C13 avec entrée Wieland®, C13, 6 prises, 19", rouge, avec protection contre les surintensités

PDU| Bâti de prises, IEC C19
Bâtis de prises modulaires et compacts avec de nombreux éléments fonctionnels.

PDU| Bâti de prises, IEC, triphasé
Bâtis de prises modulaires et compacts avec de nombreux éléments fonctionnels.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action

PDU| Bâti de prises, SCHUKO
Bâtis de prises modulaires et compacts avec de nombreux éléments fonctionnels.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Bâti de prises SCHUKO, 6 prises, 19", avec parasurtenseur et filtre d'antiparasitage secteur
Bâti de prises, SCHUKO, 3 prises
Bâti de prises, SCHUKO, 4 prises, 10"
Bâti de prises, SCHUKO, 9 prises, 19"
Bâti de prises, SCHUKO, 12 prises
Bâti de prises, SCHUKO, 15 prises
Bâti de prises, SCHUKO, 19 prises
Bâti de prises SCHUKO, 8 prises, 19", avec interrupteur
Bâti de prises SCHUKO, 12 prises, avec interrupteur
Bâti de prises SCHUKO, 15 prises, avec interrupteur
Bâti de prises SCHUKO, 8 prises, 19", avec parasurtenseur
Bâti de prises SCHUKO, 9 prises, avec parasurtenseur
Bâti de prises SCHUKO, 6 prises, 19", avec protection contre les surintensités
Bâti de prises SCHUKO, 7 prises, 19", avec filtre d'antiparasitage secteur
Bâti de prises SCHUKO, 6 prises, 19", avec protection contre les courants de défaut
Bâti de prises SCHUKO, 6 prises, 19", avec protection contre les courants de défaut et les surintensités
Bâti de prises SCHUKO, 19 prises, avec interrupteur

Cordon secteur
Le câblage secteur SCHROFF permet une fixation pratique et universelle avec des fixation modulaires.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Câble secteur, BS vers IEC C13, 2,5 m, noir
Câble secteur, USA vers IEC C13, 2,5 m, noir
Câble secteur, SCHUKO/UTE vers IEC C13-Angulé, 2.5 m, Gris
Câble secteur, SCHUKO/UTE vers IEC C13, 2,5 m, noir
Câble secteur, SCHUKO/UTE selon IEC C13, 2.5 m, gris
Câble secteur, IEC C14, vers C13, 0,5 m, noir
Câble secteur, IEC C14 vers C13, 1 m, noir
Câble secteur, IEC C14, vers C13, 2,5 m, noir

PDU| Bâti de prises, SCHUKO, triphasé
Bâtis de prises modulaires et compacts avec de nombreux éléments fonctionnels.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Bâti de prises SCHUKO, triphasé, 9 prises

PDU| Bâti de prises, SCHUKO, Raccordement Wieland®
Bâtis de prises modulaires et compacts avec de nombreux éléments fonctionnels.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Bâti de prises SCHUKO avec entrée Wieland®, prises, 19", blanc
Bâti de prises SCHUKO avec entrée Wieland®, prises, 19", noir
Bâti de prises SCHUKO avec entrée Wieland®, prises, 19", rouge
Bâti de prises SCHUKO avec entrée Wieland®, prises, 19", Blanc, avec protection contre les surintensités
Bâti de prises SCHUKO avec entrée Wieland®, prises, 19", Noir, avec protection contre les surintensités
Bâti de prises SCHUKO avec entrée Wieland®, prises, 19", Rouge, avec protection contre les surintensités

Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Bâti de prises, SCHUKO/UTE, écran d'affichage, 6 x sorties SCHUKO/UTE

PDU| Bâti de prises, Suisse
Bâtis de prises modulaires et compacts avec de nombreux éléments fonctionnels.

PDU| Bâti de prises, USA
Bâtis de prises modulaires et compacts avec de nombreux éléments fonctionnels.

PDU| Bâti de prises, avec connexion Wieland®
Permet une connexion simple à l’alimentation (par ex. bâtis de prises)
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Câbles de connexion Wieland® pour bâti de prises, GST18, 1 m, extrémité ouverte
Câbles de connexion Wieland® pour bâti de prises, GST18, 2,5 m, extrémité ouverte
Câbles de connexion Wieland® pour bâti de prises, GST18, 5 m, extrémité ouverte
Câbles de connexion Wieland® pour bâti de prises, GST18, 1 m, IEC 60309
Câbles de connexion Wieland® pour bâti de prises, GST18, 2,5 m, IEC 60309
Câbles de connexion Wieland® pour bâti de prises, GST18, 5 m, IEC 60309
Câbles de connexion Wieland® pour bâti de prises, GST18, 1 m, IEC 60309 C20
Câbles de connexion Wieland® pour bâti de prises, GST18, 2,5 m, IEC 60309 C20
Câbles de connexion Wieland® pour bâti de prises, GST18, 5 m, IEC 60309 C20
Câbles de connexion Wieland® pour bâti de prises, GST18, 1 m, SCHUKO/UTE
Câbles de connexion Wieland® pour bâti de prises, GST18, 2,5 m, SCHUKO/UTE
Câbles de connexion Wieland® pour bâti de prises, GST18, 1 m, fiche BS
Câbles de connexion Wieland® pour bâti de prises, GST18, 2,5 m, fiche BS

PDU| Bâti de prises, UTE
Bâtis de prises modulaires et compacts avec de nombreux éléments fonctionnels.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Bâti de prises UTE, 6 prises, 19", avec parasurtenseur et filtre d'antiparasitage
Bâti de prises UTE, 4 prises, 10"
Bâti de prises UTE, 9 prises, 19"
Bâti de prises UTE, 12 prises
Bâti de prises UTE, 15 prises
Bâti de prises UTE, 19 prises
Bâti de prises UTE, 8 prises, 19", avec interrupteur
Bâti de prises UTE, 12 prises, avec interrupteur
Bâti de prises UTE, 8 prises, 19", avec parasurtenseur
Bâti de prises UTE, 6 prises, 19", avec protection contre les surintensités
Bâti de prises UTE, 7 prises, 19", avec filtre d'antiparasitage secteur
Bâti de prises UTE, 6 prises, 19", avec protection contre les courants de défaut
Bâti de prises UTE, 6 prises, 19", avec protection contre les courants de défaut et protection contre les surintensités