PDU| Bâti de prises, USA


PDU| Bâti de prises, USA
Bâti de prises modulaire et compact avec éléments de protection. Châssis en aluminium de 1 U par 1 U, le PDU peut facilement être intégré dans un rack avec sorties américaines.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
CAD
Fonctions
- Montage horizontal ou vertical
- Possibilité de monter le bâti de prises dans les quatre directions (rotation de 90°)
- Câble de raccordement 2 m, avec fiche USA
- Bâtis de prises avec prises USA
- Hauteur utile 1 U
- 115 V, 15 A
- Conforme à la norme UL-498
Spécifications
Matériau | Aluminium; Polyamide |
Couleur | Gris |
Type de produit | Bâti de prises |
Fiche technique
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.