Réseau principal
Filtrer par
Filtre appliqué:
0
Effacer les filtres
- Type de produit
- Famille de produits
- Hauteur
- Indice de protection
- Type
- Couleur
- Profondeur
- Matériau du bâti
- Type de poignée
- Compatible avec
- Matériau des pièces d'habillage
- Hauteur du rack
- Finition
- Couleur du bâti
- Hauteur
- Longueur
- Type de verrouillage
- Matériau
- Fixation
- Quantité par colis
- Teinte RAL du bâti
- Code couleur
- Coloris de l'habillage
- Blindage électromagnétique
- Largeur du rack
- Sorties commutées
- Teinte RAL des pièces d'habillage
- Largeur
- Largeur
- Courant nominal
- Taille du filetage
- Diamètre
- Profondeur
- Finition avant
- Face d'appui
- Charge statique
- Arêtes traitées
- Conformité
- Tension d'alimentation
- Tension nominale
- Alimentation en fluide de refroidissement
- Charge statique
- Charge dynamique
- Charge dynamique
- Unités de rack
- Type de mesure
Produits | 191 résultats (1195 articles)

Varistar LHX+ 45 In-Rack
Refroidisseur à montage latéral pour les applications de refroidissement en rack. Il aspire l'air chaud du plenum arrière (chaud) du rack et l'envoie dans le plenum avant (froid).

RDHX PRO Rack Assembly Kit for Proline S1 and Vairstar CP
Provides brackets which are required for installation on the RDHX Pro onto Racks
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
RDHX PRO Rack Assembly Kit for Proline S1 and Vairstar CP

RDHX PRO Leveling Feet 120mm
Optional levelling feet to raise RDHX Pro when rack is oin a plinth base.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
RDHX PRO Leveling Feet 120mm

RDHX PRO RackChiller Purge Kit
Venting Kit to purge air out of the system during filling and maintenance.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
RDHX PRO RackChiller Purge Kit

Power Supply Unit
Additional or replacement power supply unit for power redundancy or A/B feed applications.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Power Supply Flatpack S 48/1800 HE

RDHX PRO| RackChiller Actif, Charnières à gauche
Le nouveau RDHX PRO révolutionnaire de nVent répond à la nécessité d'augmenter considérablement la puissance de traitement des données pour satisfaire aux exigences des applications logicielles améliorées par l'IA.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 42U, 750W
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 48U, 600W
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 48U, 750W
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 48U, 800W
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 42U, 600W
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 42U, 800W
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 47U, 600W
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 47U, 800W

RackChiller RDHX PRO| kit de flexibles avec vanne
Tuyaux flexibles pour RDHX PRO / RackChiller RDHX PRO, 4 m.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Kit de tuyaux RackChiller RDHX PRO avec valve

RackChiller RDHX PRO| kit de détection de fuites
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Kit de détection de fuite RackChiller RDHX PRO

RackChiller RDHX PRO| kit de tuyaux avec vanne et capteurs
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Kit de tuyaux RackChiller RDHX PRO avec valve et capteurs

RackChiller RDHX PRO| filtre de porte
Porte avec filtre pour RackChiller RDHX.

RDHX PRO| RackChiller Actif, Charnières à droite
Le nouveau RDHX PRO révolutionnaire de nVent répond à la nécessité d'augmenter considérablement la puissance de traitement des données pour satisfaire aux exigences des applications logicielles améliorées par l'IA.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action

RDHX PRO| RackChiller Passif, Charnières à gauche
Le nouveau RDHX PRO révolutionnaire de nVent répond à la nécessité d'augmenter considérablement la puissance de traitement des données pour satisfaire aux exigences des applications logicielles améliorées par l'IA.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action