Réseau principal
Filtrer par
Filtre appliqué:
0
Effacer les filtres
- Type de produit
- Famille de produits
- Hauteur
- Indice de protection
- Type
- Couleur
- Profondeur
- Matériau du bâti
- Type de poignée
- Compatible avec
- Matériau des pièces d'habillage
- Hauteur du rack
- Finition
- Couleur du bâti
- Hauteur
- Longueur
- Type de verrouillage
- Matériau
- Fixation
- Quantité par colis
- Teinte RAL du bâti
- Code couleur
- Coloris de l'habillage
- Blindage électromagnétique
- Largeur du rack
- Sorties commutées
- Teinte RAL des pièces d'habillage
- Largeur
- Largeur
- Courant nominal
- Taille du filetage
- Diamètre
- Profondeur
- Finition avant
- Face d'appui
- Charge statique
- Arêtes traitées
- Conformité
- Tension d'alimentation
- Tension nominale
- Alimentation en fluide de refroidissement
- Charge statique
- Charge dynamique
- Charge dynamique
- Unités de rack
- Type de mesure
Produits | 191 résultats (1195 articles)

Face avant de 19"
Face avant 19" disponible en noir ou en gris.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Face avant 19", 1 U, 3 mm, Al, RAL7035
Face avant 19", 2 U, 3 mm, Al, RAL7035
Face avant 19", 3 U, 3 mm, Al, RAL7035
Face avant 19", 4 U, 3 mm, Al, RAL7035
Face avant 19", 5 U, 3 mm, Al, RAL7035
Face avant 19", 6 U, 3 mm, Al, RAL7035
Face avant 19", 7 U, 3 mm, Al, RAL7035
Face avant 19", 8 U, 3 mm, Al, RAL7035
Face avant 19", 9 U, 3 mm, Al, RAL7035
Face avant 19", 10 U, 3 mm, Al, RAL7035
Face avant 19", 1 U, 3 mm, Al, RAL 7021
Face avant 19", 2 U, 3 mm, Al, RAL 7021
Face avant 19", 3 U, 3 mm, Al, RAL 7021
Face avant 19", 4 U, 3 mm, Al, RAL 7021
Face avant 19", 5 U, 3 mm, Al, RAL 7021
Face avant 19", 6 U, 3 mm, Al, RAL 7021
Face avant 19", 7 U, 3 mm, Al, RAL 7021
Face avant 19", 8 U, 3 mm, Al, RAL 7021
Face avant 19", 9 U, 3 mm, Al, RAL 7021
Face avant 19", 10 U, 3 mm, Al, RAL 7021
Face avant 19", 1 U, 3 mm, AI, anodisé, tranches brutes
Face avant 19", 2 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
Face avant 19", 3 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
Face avant 19", 4 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
Face avant 19", 5 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
Face avant 19", 6 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
Face avant 19", 7 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
Face avant 19", 8 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
Face avant 19", 9 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
Face avant 19", 10 U, 3 mm, Al, anodisé, tranches brutes
Face avant 19", 1 U, 4 mm, Al, anodisé
Face avant 19", 2 U, 4 mm, Al, anodisé
Face avant 19", 3 U, 4 mm, Al, anodisé
Face avant 19", 4 U, 4 mm, Al, anodisé
Face avant 19", 5 U, 4 mm, Al, anodisé
Face avant 19", 6 U, 4 mm, Al, anodisé
Face avant 19", 7 U, 4 mm, Al, anodisé
Face avant 19", 8 U, 4 mm, Al, anodisé
Face avant 19", 9 U, 4 mm, Al, anodisé
Face avant 19", 10 U, 4 mm, Al, anodisé

Face avant de 19", Plastique
Les faces avant 19" en plastique avec un design esthétique sont spécialement conçues pour le marché datacom
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Face avant 19", matière plastique, 1 U, à encliqueter et à clipser, ABS, RAL 7035, 10 pièces
Face avant 19", plastique, 2 U, à encliqueter et à clipser, ABS, RAL 7035, 10 pièces
Face avant 19", plastique, 6 U, à encliqueter et à clipser, ABS, RAL 9005, 10 pièces
Face avant 19", plastique, 6 U, à encliqueter et à clipser, ABS, RAL 7035, 10 pièces

Face avant de 19", Perforée
Les faces avant perforées permettent la dissipation de la chaleur.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Face avant 19", perforée, 1 U, 2,5 mm, Al, RAL 7021
Face avant 19", perforée, 2 U, 2,5 mm, Al, RAL 7021
Face avant 19", perforée, 3 U, 2,5 mm, Al, RAL 7021
Face avant 19", perforée, 1 U, 2,5 mm, Al, non traité
Face avant 19", perforée, 2 U, 2,5 mm, Al, non traité
Face avant 19", perforée, 3 U, 2,5 mm, Al, non traité
Face avant 19", perforée, 1 U, 2,5 mm, Al, anodisé
Face avant 19", perforée, 2 U, 2,5 mm, Al, anodisé
Face avant 19", perforée, 3 U, 2,5 mm, Al, anodisé
Face avant 19", perforée, 1 U, 2,5 mm, Al, RAL 7035
Face avant 19", perforée, 2 U, 2,5 mm, Al, RAL 7035
Face avant 19", perforée, 3 U, 2,5 mm, Al, RAL 7035

Face avant 19" pour anneaux guide-câbles
Face avant 19" permettant le montage d'annaux guide-câbles.

Face avant passe-câbles 19"
Accessoire de guidage des câbles pour une gestion intelligente du câblage.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action

Passe-câbles 19"
Module 19" pour une gestion facile et efficace du câblage.

Étagère d'équipement de 19"
Bac à câbles 19" à profondeur réglable avec capacité de charge de 15 kg.

Étagère d'équipement de 19", 1 U
Tablette 19" avec capacité de charge de 5 kg.

Étagère d'équipement de 19", Réglable en profondeur
Les étagères 19" d'équipement, autorisent un stockage aisé et une gestion des équipements.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Étagère 19", réglable en profondeur, 430L 250P, RAL 7021
Étagère 19", réglable en profondeur, 430L 300P, RAL 7021
Étagère 19", réglable en profondeur, 430L 400P, RAL 7021
Étagère 19", réglable en profondeur, 430L 250P, RAL 7035
Étagère 19", réglable en profondeur, 430L 300P, RAL 7035
Étagère 19", réglable en profondeur, 430L 400P, RAL 7035

Tiroir de 19"
Les tiroirs 19" permettent de monter des ordinateurs, des surfaces d’écriture pour faciliter les opérations.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Tiroir 19", 1 U, RAL 7035
Tiroir 19", 2 U, RAL 7035
Tiroir 19", 3 U, RAL 7035
Tiroir 19", 1 U, face avant anodisée
Tiroir 19", 2 U, face avant anodisée
Tiroir 19", 3 U, face avant anodisée
Tiroir 19", 1 U, RAL 7021
Tiroir 19", 2 U, RAL 7021
Tiroir 19", 3 U, RAL 7021

Pochette à document
Pochettes pour le rangement de documents et de schémas de circuits.

Kit de fixation 19" M6
Les kits de montage permettent d’assembler des composants 19" dans une baie.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Kit de montage 19", M6 vis, M6 rondelle, M6 écrou ; 4 pièces
Kit de montage 19", M6 vis, M6 rondelle, M6 écrou ; 32 pièces
Lot de visserie de montage 19", T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6x16 ; rondelle, Écrou cage de mise à la masse/terre, M6; 4Pieces
Lot de visserie de montage 19", T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6x16 ; rondelle, Écrou cage de mise à la masse/terre, M6; 32Pieces
Lot de visserie de montage 19", T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6x16 ; rondelle, Écrou cage de mise à la masse/terre, M6; 50Pieces
Lot de visserie de montage 19", T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6x16 ; rondelle, Écrou cage de mise à la masse/terre, M6; 100Pieces
Lot de visserie de montage 19", T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6x16 ; rondelle, Écrou-cage, M6; 4Pieces
Lot de visserie de montage 19", T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6x16 ; rondelle, Écrou-cage, M6; 50Pieces
Lot de visserie de montage 19", T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6x16 ; rondelle, Écrou-cage, M6; 32Pieces
Lot de visserie de montage 19", T30 Screw With Captive Nomel Washer, M6x16 ; rondelle, Écrou-cage, M6; 100Pieces
Kit de montage 19" M6, vis, rondelle, écrou ; 50 pièces
Kit de montage 19" M6, vis, rondelle, écrou ; 100 pièces
Kit de montage 19" M6, vis, rondelle, écrou ; 8 pièces