Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Réseau principal

Réseau principal
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Type de produit
  • Famille de produits
  • Hauteur
      Appliquer
    • Indice de protection
    • Type
    • Couleur
    • Profondeur
        Appliquer
      • Matériau du bâti
      • Type de poignée
      • Compatible avec
      • Matériau des pièces d'habillage
      • Hauteur du rack
          Appliquer
        • Finition
        • Couleur du bâti
        • Hauteur
            Appliquer
          • Longueur
              Appliquer
            • Type de verrouillage
            • Matériau
            • Fixation
            • Quantité par colis
            • Teinte RAL du bâti
            • Code couleur
            • Coloris de l'habillage
            • Blindage électromagnétique
            • Largeur du rack
            • Sorties commutées
            • Teinte RAL des pièces d'habillage
            • Largeur
                Appliquer
              • Largeur
                  Appliquer
                • Courant nominal
                • Taille du filetage
                • Diamètre
                    Appliquer
                  • Profondeur
                      Appliquer
                    • Finition avant
                    • Face d'appui
                    • Charge statique
                        Appliquer
                      • Arêtes traitées
                      • Conformité
                      • Tension d'alimentation
                      • Tension nominale
                      • Alimentation en fluide de refroidissement
                      • Charge statique
                      • Charge dynamique
                      • Charge dynamique
                          Appliquer
                        • Unités de rack
                        • Type de mesure
                        Filter0

                        Sous-catégories

                        Racks et armoires d'équipement

                        Racks et armoires d'équipement

                        Refroidissement de racks et de rangées, liquide

                        Refroidissement de racks et de rangées, liquide

                        Refroidissement de boîtier, air

                        Refroidissement de boîtier, air

                        Technologie de rack

                        Technologie de rack

                        Distribution d'alimentation

                        Distribution d'alimentation

                        Produits | 191 résultats (1195 articles)

                        busbar

                        Barre bus avec cosses FASTON

                        Les jeux de barres bus SCHROFF sont destinées à la distribution de courant fort à l'intérieur d'armoires de distribution, de tableaux et d'enveloppes de jeux de barres.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Barre bus avec cosses FASTON, 2 pôles, laiton non traité
                        Barre bus avec cosses FASTON, 2 pôles, laiton étamé
                        Barre bus avec cosses FASTON, 2 pôles, E-Cu étamé
                        Barre bus avec cosses FASTON, 1 pôle, E-Cu étamé
                        Barre bus avec cosses FASTON, 4 pôles, laiton non traité
                        Barre bus avec cosses FASTON, 4 pôles, E-Cu étamé
                        Barre bus avec cosses FASTON, 3 pôles, E-Cu étamé
                        pcb busbars

                        Barre bus pour distribution d'alimentation

                        Barre bus pour la distribution d’énergie aux cartes de circuits imprimés et aux fonds de panier.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Barre bus de circuit imprimé pour distribution d'alimentation, 3FL216,3 mm
                        Barre bus de circuit imprimé pour distribution d'alimentation, 3FL338,3 mm
                        Barre bus de circuit imprimé pour distribution d'alimentation, 4FL206,2 mm
                        Barre bus de circuit imprimé pour distribution d'alimentation, 3 FL328.1 mm
                        Barre bus de circuit imprimé pour distribution d'alimentation, 5FL206,2 mm
                        Barre bus de circuit imprimé pour distribution d'alimentation, 5FL333,2 mm
                        busbar

                        Barre bus avec cosses FASTON

                        Barre bus avec connexions FASTON.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Barre bus avec cosses FASTON
                        19 distribution panel

                        Face de distribution 19", Cat 6

                        Panneaude distribution 19" 24 ports catégorie 6.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Face de distribution 19", Cat 6
                        small distribution module

                        Coffret modulaire de distribution

                        Petit module de distribution.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Coffret modulaire de distribution
                        mounting plate

                        Boîtier de dérivation

                        Le boîtier de dérivation est utilisé pour accueillir les PDU afin de permettre une distribution sécurisée de l’électricité de la source d’alimentation aux dispositifs d’un circuit.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Boîtier de dérivation
                        mounting plate

                        Plaque de montage pour prises simples

                        Plaque de montage pour prise simple.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Plaque de montage pour prises simples
                        power distribution modules according to din 43880

                        Coffret de distribution| Modules avec socles de prises

                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Modules de distribution de l'alimentation selon la norme DIN 43880, prise SCHUKO 250 V, 16 A
                        Modules de distribution de l'alimentation selon la norme DIN 43880,Prise UTE 250 V, 16 A
                        mounting bracket

                        Blocs isolants pour barre bus raccourcie, 1 ou 2 pôles

                        Blocs isolants pour les barres bus afin de protéger les bornes contre les courts-circuits et les dommages accidentels.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Bloc isolant pour barre bus raccourcie, 1 ou 2 pôles
                        mounting bracket

                        Étiquette d'identification avec pièce d'habillage transparente pour les barres bus

                        Etiquette d'identification avec couverture transparente pour barres bus.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Étiquette d'identification avec pièce d'habillage transparente pour les barres bus
                        mounting bracket

                        Équerre de montage pour barre bus 1, 2 pôles

                        Les supports de montage pour barre bus sont des blocs isolés des circuits de charge pour les rails de mise à la terre.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Support de montage pour barre bus 1, 2Pôles
                        mounting bracket with insulating block for busbar 3 4 pole

                        Support de montage avec bloc isolant pour barre omnibus 3, 4 Pôles

                        Les supports de montage pour barre bus sont des blocs isolés des circuits de charge pour les rails de mise à la terre.
                        Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                        Support de montage avec bloc isolant pour barre omnibus 3, 4Pôles