Réseau principal
Filtrer par
Filtre appliqué:
0
Effacer les filtres
- Type de produit
- Famille de produits
- Hauteur
- Indice de protection
- Type
- Couleur
- Profondeur
- Matériau du bâti
- Type de poignée
- Compatible avec
- Matériau des pièces d'habillage
- Hauteur du rack
- Finition
- Couleur du bâti
- Hauteur
- Longueur
- Type de verrouillage
- Matériau
- Fixation
- Quantité par colis
- Teinte RAL du bâti
- Code couleur
- Coloris de l'habillage
- Blindage électromagnétique
- Largeur du rack
- Sorties commutées
- Teinte RAL des pièces d'habillage
- Largeur
- Largeur
- Courant nominal
- Taille du filetage
- Diamètre
- Profondeur
- Finition avant
- Face d'appui
- Charge statique
- Arêtes traitées
- Conformité
- Tension d'alimentation
- Tension nominale
- Alimentation en fluide de refroidissement
- Charge statique
- Charge dynamique
- Charge dynamique
- Unités de rack
- Type de mesure
Produits | 191 résultats (1195 articles)

RackPower| 3 capteurs de température et 1 capteur d'humidité
3x sonde de température et 1x sonde d'humidité pour PDU RackPower nVent SCHROFF, avec 2 m de câble. Installation facile à l'aide d'un aimant dans le boîtier du capteur
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
3 capteurs de température et 1 capteur d’humidité

RackPower| Capteur simple de température et d'humidité
Sonde de température et d'humidité pour PDU nVent SCHROFF RackPower avec 2 m de câble. Installation facile à l'aide d'un aimant dans le boîtier du capteur.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Capteur de température et d’humidité simple

RackPower| Contacteur de porte
Capteur d'interrupteur de porte avec interrupteur magnétique pour PDU nVent SCHROFF RackPower. Easy installation by a Magnet in the Sensor Box.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Capteur de commutateur de porte

Barre de mise à la terre avec fixations à vis
Les rails métalliques sont généralement logés à l'intérieur d'armoires et de tableaux pour la distribution locale de courant fort.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Barre bus de mise à la masse avec brides à vis, 200 mm
Barre bus de mise à la masse avec brides à vis, 450 mm, 19"
Barre bus de mise à la masse avec brides à vis, 975 mm
Barre bus de mise à la masse avec brides à vis, 1680 mm, 38 U
Barre bus de mise à la masse avec brides à vis, 1900 mm, 43 U
Barre bus de mise à la masse avec brides à vis, 2000 mm, 47 U

Alarm Beacon sensors
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Alarm Beacon sensors

Barre bus pour mise à la terre avec cosses à oeillets
Les rails métalliques sont généralement logés à l'intérieur d'appareillages de commutation et de tableaux pour la distribution locale d'électricité à haute intensité.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Barre bus de mise à la masse avec cosses à oeillets, 440 mm, 19"
Barre bus de mise à la masse avec cosses à oeillets, 980 mm
Barre bus de mise à la masse avec cosses à oeillets, 1680 mm, 38 U
Barre bus de mise à la masse avec cosses à oeillets, 1900 mm, 43 U
Barre bus de mise à la masse avec cosses à oeillets, 1980 mm, 47 U

Coffret de distribution| Modules avec disjoncteurs
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Modules de distribution de l'alimentation selon la norme DIN 43880, FI Interrupteur de sécurité, 16 A, 30 mA

Cordon secteur
Le câblage secteur SCHROFF permet une fixation pratique et universelle avec des fixation modulaires.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Câble secteur, IEC C14, vers C13, 2,5 m, noir
Câble secteur, SCHUKO/UTE vers IEC C13-Angulé, 2.5 m, Gris
Câble secteur, SCHUKO/UTE vers IEC C13, 2,5 m, noir
Câble secteur, BS vers IEC C13, 2,5 m, noir
Câble secteur, USA vers IEC C13, 2,5 m, noir
Câble secteur, SCHUKO/UTE selon IEC C13, 2.5 m, gris
Câble secteur, IEC C14, vers C13, 0,5 m, noir
Câble secteur, IEC C14 vers C13, 1 m, noir

Module de distribution| Disjoncteur
Disjoncteur GFCI robuste, protégeant contre les défauts terre, offrant une protection totale.

PDU| Équerres de montage
Kits de montage pour les PDU.

Boîtier de distribution 19"
Le boîtier de dérivation est utilisé pour accueillir les PDU afin de permettre une distribution sécurisée de l’électricité de la source d’alimentation aux dispositifs d’un circuit.