Card-Lok 245
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Card-Lok 245
Référence#: MWA245-3.80HLR
La série 245 comporte une vis 6-32 pour fournir une force de serrage et des capacités de charge plus importantes que les autres Card Loks de profils similaires.
⚠ AVERTISSEMENT : Cet article peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le chrome (composés hexavalents), qui est connu dans l'État de Californie pour causer le cancer, de même que des problèmes de santé au niveau de la reproduction. Pour en savoir plus, rendez vous sur www.P65Warnings.ca.gov.
Détails
Ressources
CAD
Distributeurs dans votre région
Fonctions
- 3 segment, conception sans arbre
- Profil 6,60 mm (0,260") x 6,86 mm (0,270")
- Actionné par vis
- Longueur 97 mm (3,80") à 325 mm (12,80"), par incréments de 12,7 mm (0,5")
- DSCC CID 59590
- Extension minimale 8,26 mm (0,325")
- Poids 1,77 g/cm (0,159 oz/")
- Disponible avec film chimique doré, film chimique transparent, anodisé noir, anodisé noir rigide ou habillage nickel chimique
- Options de montage flexibles
- Pour les applications avec plaque froide
- Force moyenne de serrage (4,80", anodisé noir) = 470 lb
Spécifications
Attributs du produit
Configurateur Wedge-Lok/ Card-Lok
Configurez votre Wedge-Lok/ Card-Lok en utilisant les menus déroulants ci-dessous. Après chaque sélection, la référence article se mettra automatiquement à jour.
Certificat d'organisme d'approbation
Fiche technique
Génération CAO
* Données sujettes à modification sans préavis
Ci-dessous une liste des distributeurs agréés qui ont actuellement cet article en stock:
| Distributeur | Quantité | Date en Stock |
|---|
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.