Lok-Tainer 24
Lok-Tainer 24
Référence#: 24BX-2-10-3-L
La série 24 Lok Tainer est conçue pour les applications de boîtier en tôle. Elle est dotée d’une came et d’un lobe actionnés par levier pour le maintien de circuit imprimé sans outil dans des environnements à chocs et vibrations modérés.
⚠ AVERTISSEMENT : Cet article peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le béryllium, qui est connu dans l’État de Californie pour causer le cancer. Pour en savoir plus, rendez vous sur www.P65Warnings.ca.gov.
Détails
Ressources
Distributeurs dans votre région
Fonctions
- Fabriqué à partir de cuivre béryllium ou d’acier
- DSCC 84168
- Actionnement par levier
- Maintien assuré par les cames et les lobes
- Supporte l’épaisseur de circuit imprimé de 0,79 mm (0,031 po), 1,6 mm (0,063 po), ou 2,4 mm (0,094 po)
- Poids 0,97 g/cm (0,087 oz/")
- Disponible non plaqué, ou avec argent, ebanol, cuivre, or, nickel, chromatage zinc, ou chromatage zinc jaune
- Pour les applications en tôle
- Longueur 31,75 mm (1,25") à 311,15 mm (12,25"), par incréments de 24,5 mm (1,0")
Spécifications
Attributs du produit
Configurateur Wedge-Lok/ Card-Lok
Configurez votre Wedge-Lok/ Card-Lok en utilisant les menus déroulants ci-dessous. Après chaque sélection, la référence article se mettra automatiquement à jour.
Certificat d'organisme d'approbation
Fiche technique
Ci-dessous une liste des distributeurs agréés qui ont actuellement cet article en stock:
| Distributeur | Quantité | Date en Stock |
|---|
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.