Card-Lok avec limitation du couple de serrage, série 224
La Card-Lok de série 224 est idéale pour la maintenance de niveau sur site, car elle ne nécessite aucun outil spécialisé ou connaissance technique pour une installation correcte. Avec un mécanisme de serrage intégré (breveté) pour installer la série 224, l’opérateur tourne simplement la clé hexagonale jusqu’à ce qu’il entende/ressente au moins trois clics indiquant que le serrage optimal et la performance de transfert thermique ont été atteints. En conséquence, la Card-Lok de série 224 minimise le risque de maintien des cartes insuffisant en cas de serrage trop faible ou de dommages à la carte et à la plaque froide en cas de serrage excessif.
⚠ AVERTISSEMENT : Cet article peut vous exposer à des produits chimiques, notamment le chrome (composés hexavalents), qui est connu dans l'État de Californie pour causer le cancer, de même que des problèmes de santé au niveau de la reproduction. Pour en savoir plus, rendez vous sur www.P65Warnings.ca.gov.
Fonctions
- Force de serrage, transfert thermique, cycle de vie et résultats de test environnement (MIL 810) disponibles
- Disponible avec film chimique doré, film chimique transparent, anodisé noir, anodisé noir rigide ou habillage nickel chimique
- Profil 5,33 mm (0,210") x 7,24 mm (0,285")
- 5 segment, conception sans arbre
- Chaque unité est testée à l’usine avant l’expédition pour garantir la performance ; le client reçoit un certificat de conformité
- Pour les applications avec plaque froide
- Longueur 97 mm (3,80") à 325 mm (12,80"), par incréments de 12,7 mm (0,5")
- Extension minimale 8,64 mm (0,340")
- Options de montage flexibles
- Poids 1,12 g/cm (0,100 oz/")
- Force moyenne de serrage (4,80", anodisé noir) = 236 lb
- Limitation du couple de serrage ; idéal pour la maintenance de 2e niveau
- Actionné par vis
Spécifications
Attributs du produit
Configurateur Wedge-Lok/ Card-Lok
Configurez votre Wedge-Lok/ Card-Lok en utilisant les menus déroulants ci-dessous. Après chaque sélection, la référence article se mettra automatiquement à jour.
Certificat d'organisme d'approbation
Fiche technique
Livre blanc
Génération CAO
Ci-dessous une liste des distributeurs agréés qui ont actuellement cet article en stock:
Distributeur | Quantité | Date en Stock |
---|
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.