Face avant avec profil en U, pour poignées IEL, IET, Poignée type 2, Rear I/O
 Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
        
        Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
       
        Face avant avec profil en U, pour poignées IEL, IET, Poignée type 2, Rear I/O
La face avant en U peut être blindée avec un joint textile. Elle peut être combinée avec la poignée trapézoïdale IEL et IET ou de type 2, montage rear I/O.
                                      Détails
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                                                          Ressources
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                                              
Fonctions
- Le processus de fabrication occasionne différents aspects de surface entre 4 et 12 F et 14 à 16 F
- en U, possibilité de blindage avec joint textile
- Profilé aluminium, 2,5 mm, face avant anodisée, face d'appui conductrice
- Pour poignée IEL/IET/trapézoïdale de type 2
- Pion de centrage en acier inoxydable serti
- Face avant, 3 U
- Pour montage rear I/O
Spécifications
| Hauteur du rack | 3U | 
| Matériau | Aluminium | 
| Finition | Anodisé; Passivé | 
| Type accessoire | Face avant | 
| Type de produit | Face avant | 
| Type | Face avant pour poignée (PIU) | 
| Blindage électromagnétique | Non (réalisable a posteriori) | 
Rapport d'essai
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.