Bloc enfichable,  avec poignée d'extraction de type 1, Avec blindage, Gris
 Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
        
        Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
       
        Bloc enfichable, avec poignée d'extraction de type 1, Avec blindage, Gris
Module enfichable, avec poignée d’extraction de type 1 et face avant en U. La poignée grise est montée sur la face avant. La face en U permet le montage d’un joint textile.
                                      Détails
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                                                          Ressources
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                                              
Fonctions
- Face avant, en U, Avec blindage
- Poignée avec fonction d’extraction
Spécifications
| Matériau | Aluminium | 
| Finition | Anodisé; Passivé | 
| Type de produit | Face avant | 
| Type | Face avant avec poignée (PIU) | 
| Blindage électromagnétique | Oui | 
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Rapport d'essai
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.