Unité de ventilation pour tiroir de ventilation 19", 2 U, axial, 230 VAC
Ventilateur supplémentaire (intégré) avec logement pour ventilateur-poussoir Schroff 2 U. Aucune tension d’alimentation supplémentaire n’est nécessaire : la connexion se fait par le ventilateur-poussoir 19".
Fonctions
- Espace utile 2 U supplémentaire : avec un ventilateur intégré, les composants situés sous le tiroir de ventilation19" peuvent être refroidis
- Aucune tension d’alimentation supplémentaire n’est nécessaire : la connexion se fait par le ventilateur-poussoir 19", 2 U
Spécifications
Attributs du produit
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
La livraison de cet artice inclue le(s) produit(s) suivant(s):
| Article | Description | Quantité | |
|---|---|---|---|
| 1 | Boîtier avec grille, Acier, 1 mm, finition AIZn | 1 | |
| 2 | Ventilateur | 4 | |
| 3 | Câble avec fiche (connexion électrique via la prise sur le ventilateur 19") ; bride sécurité (sécurité mécanique pour cordon secteur) | 1 |
Génération CAO
Ci-dessous une liste des distributeurs agréés qui ont actuellement cet article en stock:
| Distributeur | Quantité | Date en Stock |
|---|
*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n’inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d’emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.