Fan Control Module FCM3
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Fan Control Module FCM3
Management Module for Fan Control and Voltage Monitoring.
Détails
Ressources
Fonctions
- The fan control module (FCM3) is a standalone fan controller for 12 or 24 V fans
- Up to 6 fans can be monitored and controlled
- Signal monitoring of up to 6 temperature sensors
- Monitoring of 3.3 V, 5 V, 12 / 24 V and -12 V voltages
- FCM3 supply voltage: 12 to 24 V
- Can control status LEDs for Over Temp, Fan Fail, 3.3 V, 5 V, 12 / 24 V and -12 V
- In case of overheating or the failure of a fan, the other fans will be set to full speed
- Status information can be queried via SMBus interface
- Suitable for a 4 wire fan with PWM
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.