Vertical plug-in busbar supports | Répartition de puissance, MSVH
        
        Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
      
        Vertical plug-in busbar supports | Répartition de puissance, MSVH
These vertical plug-in distribution busbar supports, MSVH, should be mounted on the enclosure behind the plug-in cover. They are available of the shelf and tested according to IEC 61439.
                                      Détails
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                            Avantages
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Ressources
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                        Accessoires
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
      
      
        
      
    
        
          
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Fonctions
- Description: Busbar supports up to 1600A to be mounted vertically behind the plug-in compartments. Rated short-time withstand current up to 35KA with rear supports and up to 50KA with rear and front supports. Mounts to the vertical profiles included in the rear cover plate for plugin sections MSSB.
 - Matériau: Polycarbonate reinforced with 10% of glass material.
 - Livraison: 4 busbar support with mounting material.
 - Livraison : 4 busbar support with mounting material
 - The supports should be mounted onto the plug-in system vertical profiles (MSSB)
 - Plug-in busbars (MSBS), must be used in conjunction with these supports
 - Busbar supports up to 1600A to be mounted vertically behind the plug-in compartments
 - Rated short-time withstand current up to 35KA with rear supports and up to 50KA with rear and front supports
 - Mounts to the vertical profiles included in the rear cover plate for plugin sections MSSB
 
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
        Obligatoires
      
      - Avertissement
 - Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.