Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Compartments for plug-in connection Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Compartments for plug-in connection | Répartition de puissance, MSCP

The galvanised steel compartment, MSCP, allows for plug-in connections with the busbar and can be pulled out from the enclosure without having to turn the power off. Maintenance can then be performed without losing power to the other parts of the enclosures, which will eliminate unnecessary downtime.

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Épaisseur 0.08in
Épaisseur 2mm
Finition Galvanisé
Matériau Acier
Données copiées
Métrique   |   Impérial
Avantages
Ressources Accessoires
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.