Cable entrance boxes | Répartition de puissance, MSCE


Cable entrance boxes | Répartition de puissance, MSCE
This galvanized cable entry box, MSCE, covers a partial depth of the enclosure. It has been tested according to IEC 61439, complies with form 4, and is available off the shelf. The box separates cable terminations from each functional unit and makes the terminations inaccessible from the cabling section, which in turn reduces potential health and safety hazards. Labour time to be spent is short as the holes for cable entry are pre-machined.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Steel cable entrance box which lets us to build up a system with the terminations to functional unit separated from each other, meeting the Form 4. With the MSCE each functional unit (compartment) has its own integral glanding facility.
- Matériau: 1.25 mm galvanized steel.
- Livraison: 1 piece, grommets for the cables holes, and mounting material.
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.