Compartments for plug-in connection | Répartition de puissance, MSCP


Compartments for plug-in connection | Répartition de puissance, MSCP
The galvanised steel compartment, MSCP, allows for plug-in connections with the busbar and can be pulled out from the enclosure without having to turn the power off. Maintenance can then be performed without losing power to the other parts of the enclosures, which will eliminate unnecessary downtime.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Compartment for plug-in connection to the MSBS vertical busbar placed behind the compartments.
- Matériau: 2 mm galvanized steel.
- Livraison: 1 piece with mounting material.
- Livraison : 1 piece with mounting material
Spécifications
Épaisseur | 0.08in |
Épaisseur | 2mm |
Finition | Galvanisé |
Matériau | Acier |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.