Top cover for plug-in compartments | Répartition de puissance, MSCH


Top cover for plug-in compartments | Répartition de puissance, MSCH
The top cover, MSCH, segregates the top compartment by completing the plug-in sections. It then ensures all compartments comply with form 4 segregation.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Plate to cover the upper compartment, all the other compartments are covered by the bottom plate of the compartment above.
- Matériau: 2 mm galvanized steel.
- Livraison: 1 piece with mounting material.
- Comprend le matériel de montage
- Includes mounting hardware
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.