Cheville poussoir charge légère
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Cheville poussoir charge légère
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Vidéo
Fonctions
- Idéal pour la fixation de clips et d’attaches avec tenue au feu
- Installation sans outil, par simple pression une fois le trou percé dans le béton
- Résistance au feu de classe R30-R120 pour la conception de chevillage exposé au feu
- Dispose d’un Agrément Technique Européen pour l’ancrage sur béton fissuré et non-fissuré
Spécifications
| Extrait des conditions d'utilisation admissibles de ETA-16/0673 | |||
| Usage multiple, pour applications non-structurelles | |||
| Référence | Béton fissuré C20/25 | Béton non-fissuré C20/25 | Profondeur nominale d'ancrage |
| SCMDSN | 0.032 kN | 0.032 kN | 35 mm |




- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.