Système de chemin de câbles perforé UNIKLIP
Le système de chemin de câbles perforé UNIKLIP est un des plus avancés du marché pour le support continu des câbles hautes performances nécessaires de nos jours. Ses nombreuses fonctionnalités ingénieuses permettent une installation plus sûre en conformité avec les normes et standards en vigueur dans l'industrie pour les câbles basse puissance et de données hautes performances. Cette solution robuste garantit aux bureaux d'études que leurs câbles basse puissance seront idéalement supportés. Sa conception intelligente permet aux installateurs d'améliorer leur efficacité sur les chantiers grâce à son système de connexion. Le chemin de câbles perforé UNIKLIP fournit l'alliance parfaite entre performance, gain de temps et flexibilité requis par les installateurs électrique et datacom de nos jours.
Fonctions
- Fournit un support optimal pour les câbles de données et basse tension haute performance
- Système de connexion innovant UNIKLIP s'installant jusqu'à trois fois plus rapidement
- Capacité de charge et propriété de mise à la terre conformes aux exigences de la norme CEI 61537
- Transitions et connecteurs faciles à installer
- Services de conception et de mise en plan réactifs, y compris pour les installations avec contreventement sismique
Sous-catégories
Produits | 6 résultats (38 articles)

Chemin de câbles perforé UNIKLIP

Clip de montage pour installation sur rail

Coude pour chemin de câbles perforé UNIKLIP

Connecteur droit pour chemin de câbles perforé UNIKLIP

Croix pour chemin de câbles perforé UNIKLIP