T-Series Horizontal Low Slip Sleeve, Top Fill
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
T-Series Horizontal Low Slip Sleeve, Top Fill
The top fill, low slip horizontal T-Series sleeve length is increased to reduce slip (for extreme code requirements) and when the rib pattern or spacing does not meet the minimum product specifications.
Vent holes are added to horizontal sleeves to reduce air entrapment and help ensure proper filling of the sleeve.
Détails
Ressources
Fonctions
- Designed to connect horizontal reinforcing bars and angular reinforcing bars up to 45 degrees
- Used to splice the same diameter bars
- Additional length improves performance
- Works with saw cut, flame cut and sheared bars
- Can be visually inspected after installation
Spécifications
| Finition | Brut |
| Matériau | Acier |
| Entièrement fabriqué aux États-Unis d'Amérique | Oui |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Manuel technique
Étude de cas
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.