Skip to main content
Veuillez sélectionner votre pays/préférences linguistiques

Applications de préfabrication

Application de préfabrication

La construction en béton préfabriqué est un moyen de plus en plus populaire de former des structures fiables pour la construction dans presque toutes les industries et applications. Les structures auparavant réalisées uniquement avec du béton coulé sur place sont maintenant construites en utilisant du béton préfabriqué. Une installation réussie de béton préfabriqué ou précoulé pour votre prochain travail nécessite des systèmes spéciaux de jonction de barres d’armature qui augmentent l’intégrité structurelle des constructions en béton préfabriqué.

UNE MEILLEURE MÉTHODE


La méthode traditionnelle qui consiste à raccorder des barres d’armature pour béton dans les tours et les gratte-ciels est la jonction par recouvrement. Mais comme de nombreux architectes et prescripteurs l’ont découvert, la jonction par recouvrement n’offre pas les mêmes avantages que la jonction mécanique dans le processus de construction en béton armé.

Nous vous proposons les jonctions filetées les plus utilisées au monde, qui créent une connexion à verrouillage positif et assurent l’intégrité structurelle des dalles en béton armé, des poutres et d’autres éléments de base des bâtiments. Les barres jointes nVent LENTON se comportent comme des longueurs continues de barres d’acier d’armature en offrant une « pleine résistance » en tension, en compression et dans les applications d’inversion des contraintes, afin d’améliorer la constructibilité et l’efficacité des grands projets.

Pour les propriétaires d’entreprises de construction, la différence se résume souvent au temps gagné et à l’argent dépensé.

Les solutions nVent LENTON


nVent LENTON Interlok

nVent LENTON Interlok

nVent LENTON Interlok permet d’incorporer efficacement des applications de charge telles que des colonnes, des poutres et des murs de cisaillement dans des projets utilisant des techniques de construction préfabriquée segmentaire.

  • Maintient l’intégrité structurelle entre les sections préfabriquées
  • Fournit un chemin de charge continu : les barres d’armature en acier agissent comme une seule barre continue
  • Les charges de traction sont transférées par la barre d’armature indépendamment de la résistance à la compression du béton
  • Contribue à éliminer les disparités coûteuses et inesthétiques
  • Conçu pour respecter ou dépasser les exigences des normes du bâtiment
  • Facile à utiliser

En savoir plus

Jonction par recouvrement ou mécanique


Les avantages sont nombreux lorsque vous optez pour des raccords à jonction mécanique pour la construction de structures en béton armé.

Lenton Lap Splice Illustration

1. Renforcement de poutre 2. Renforcement des colonnes 3. Barre de recouvrement 4. Coupleur mécanique

Jonctions par recouvrement

  • Ont tendance à avoir une mauvaise performance cyclique. Pour empêcher le béton de se fendre, des barres d’armature supplémentaires peuvent être nécessaires pour assurer le confinement.
  • Présentent des contraintes de conception. Les jonctions par recouvrement doublent le nombre de barres, ce qui entraîne une congestion des barres d’armature et peut restreindre l’écoulement des agrégats.
  • Ont des coûts cachés. La jonction par recouvrement peut impliquer des calculs fastidieux et des erreurs de surestimation.
Lenton Mechanical Splice Illustration

1. Renforcement de poutre 2. Renforcement des colonnes 3. Barre de recouvrement 4. Coupleur mécanique

Jonctions mécaniques

  • Sont d’une fiabilité reconnue. Les jonctions mécaniques se comportent de la même manière qu’un morceau continu de barre d’armature et offrent une performance cyclique supérieure.
  • Sont faciles à concevoir. Réduire la congestion des barres d’armature et améliorer la consolidation du béton est plus facile avec les jonctions mécaniques.
  • Sont économiques. Les jonctions mécaniques ne requièrent aucune compétence particulière et réduisent les coûts de main-d’œuvre et de matériaux en permettant d’utiliser moins de barres d’armature.

Structures plus solides


Faites confiance à nVent LENTON pour créer et maintenir la continuité dans les projets de renforcement de béton. Nous soutenons l’industrie de la construction depuis 1979 et pouvons vous aider avec les certifications. Nos experts ne se contentent pas de comprendre les codes et les normes internationales, ils participent à leur rédaction.

nVent LENTON vous propose également :

Des spécialistes de la jonction de barres d’armature qui apprécient les défis uniques de vos projets.

Des conseils approfondis sur les solutions d’ingénierie pour les besoins de renforcement du béton des bâtiments.

Une vaste expérience et une base d’essais étendue dans toute l’industrie de la construction.

En savoir plus


LENTON_Interlok.png image

Produit phare : nVent LENTON Interlok

nVent LENTON Interlok a été développé pour être utilisé dans les constructions préfabriquées. Il est conçu pour assurer l’intégrité structurelle entre les éléments en béton préfabriqué porteurs de charges tels que les colonnes, les poutres, les murs de cisaillement et les panneaux. nVent LENTON Interlok offre des performances supérieures en termes de dynamique, de sismicité et de résistance ultime pour les applications de charpentes de moment. Les applications typiques incluent colonne à colonne, colonne à fondation, mur de cisaillement à fondation, mur de cisaillement à mur de cisaillement, panneau à panneau, mur à dalle de plancher et panneaux architecturaux.

Nous pouvons vous aider!

Contactez les experts de nVent LENTON pour vous aider dans votre prochain projet.

NOUS JOINDRE