nVent LENTON Connect S2 Series Shear Bolt Coupler, Epoxy
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
nVent LENTON Connect S2 Series Shear Bolt Coupler, Epoxy
Coated reinforcing bar is used in place of plain reinforcing bars to protect against corrosion. Typical applications include bridges, parking structures, pavement, marine structures and repair work. nVent LENTON couplers and mechanical anchors are available in multiple coatings to meet specific job requirements.
Détails
Images d'application
Ressources
Vidéo
Fonctions
- Requires no special bar end preparation such as sawing
- Installs quickly and easily using simple, off-the-shelf hand tools
- Bolt heads shear off when bolt torque is achieved, providing for simple visual inspection
- Designed to work as a one-step transition/reducer
- Rebar centering pin can be removed to allow the coupler to fully pass onto the reinforcing bar for applications such as closure pours
- Complies to ACI 318 Type 1 performance on ASTM A706 and ASTM A615 grade 60 reinforcing bar
Spécifications
| Norme de finition | ASTM® A775/A775M et AASHTO M284 |
| Finition | Revêtement époxy |
| Matériau | Acier |
| Entièrement fabriqué aux États-Unis d'Amérique | Oui |
| Conçu pour respecter les normes suivantes | AASHTO;ACI 318 type 1 (rendement spécifié de 125 %);CAN/CSA - N287.2/.3/.4;IBC type 1 (125 % de rendement spécifié);Corps d'ingénieurs de l'armée américaine;CAN/CSA - A23.3 |
Étude de cas

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.