T-Series Horizontal Filler Material Kit
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
T-Series Horizontal Filler Material Kit
T-Series horizontal filler material kits contain the following: Filler material, two horizontal packings, pouring basin ceramic guide tube and pouring basin crucible ceramic and disk. All filler material kits contain one-time use components that are sized to a specific sleeve, pouring basin and pouring basin crucible combination. Ordering filler material kits simplifies ordering, reduces order errors and helps ensure proper sizing of components.
Détails
Images d'application
Ressources
Fonctions
- Simplifies ordering
- Used to splice the same diameter bars
- All components are for one-time use
Spécifications
| Filler Material Kit Components | ||||
| Filler Material Kit | Filler Material | Packing (2 Required) | Pouring Basin Ceramic Insert and Disk | Pouring Basin Ceramic Guide Tube |
| RBT5101HB | RBF40 | RBS354710 | RBS5037 | RBS5038 |
| RBT6101HB | RBF50 | RBS35477 | RBS5037 | RBS5038 |
| RBT7101HB | RBF50 | RBS35478 | RBS5037 | RBS5038 |
| RBT81011HB | RBF70 | RBS354710 | RBS5037 | RBS5038 |
| RBT8101HB | RBF55 | RBS354710 | RBS5037 | RBS5038 |
| RBT91011HB | RBF90 | RBS354711 | RBS5037 | RBS5038 |
| RBT9101HB | RBF80 | RBS354711 | RBS5037 | RBS5038 |
| RBT1091HB | RBF90 | RBS354712 | RBS5037 | RBS5038 |
| RBT11101HB | RBF105 | RBS354712 | RBS5037 | RBS5038 |
| RBT121018HB | RBF180 | RBS354715 | RBS5037 | RBS5038 |
| RBT14101HB | RBF195 | RBS354715 | RBS5037 | RBS5039 |
| RBT1891HB | RBF270 | RBS354720 | RBS5037 | RBS5039 |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Étude de cas
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.