SA Coupler with Mounting Plate, Double Clipped Flange, Coated
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
SA Coupler with Mounting Plate, Double Clipped Flange, Coated
Couplers with clipped flange mounting plates address concrete cover concerns. Coated reinforcing bar is used in place of plain reinforcing bars to protect against corrosion. nVent LENTON couplers are avaialble in multiple coatings to meet specific job requirements. Typical applications include bridges, parking structures, pavement, marine structures and repair work.
Détails
Ressources
CAD
Fonctions
- Designed to splice the same diameter bars where the second bar can be rotated and is not restricted in its axial direction
- Durable mounting plates allow for easy attachment to forms
- Built-in thread cover or screw-in plug protects internal threads from concrete paste contamination
Spécifications
| Norme de finition | ASTM® A775/A775M et AASHTO M284 |
| Finition | Revêtement époxy |
| Matériau | Acier |
| Entièrement fabriqué aux États-Unis d'Amérique | Oui |
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Manuel technique
Étude de cas
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.