Pouring Basin Ceramic Guide Tube


Pouring Basin Ceramic Guide Tube
The pouring basin guide tube is placed into the sleeve tap hole and the pouring basin is then placed onto the guide tube. The guide tube helps ensure alignment of the pouring basin to the sleeve, which helps eliminate leakage of the molten filler material.
Détails
Ressources
Fonctions
- Helps ensure alignment of the pouring basin to the sleeve
- Helps prevent excessive wear of the pouring basin
- Designed for one-time use
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Étude de cas
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.