Plaque passe-câbles avec ouies et filtre | Armoires murales, AFV
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Plaque passe-câbles avec ouies et filtre | Armoires murales, AFV
Cette plaque passe-câbles est la solution adéquate lorsque seule une ventilation naturelle est nécessaire et que les insectes, la poussière et d'autres particules doivent être tenus à l'écart.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Plaque avec ouies d'aération 5 mm avec filtre.
- Matériau: Acier 1,4 mm.
- Finition: Peinture poudre RAL7035 finition structurée.
- Protection: Conforme IP 53, en position basse ou latérale.
- Unité de livraison: 1 pièce.
Spécifications
| Épaisseur | 1.4mm |
| Épaisseur | 18ga |
| Couleur | Gris clair |
| Matériau | Acier doux |
| Finition | Revêtement poudré |
| Code couleur | RAL 7035 |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.