Plaques passe-câbles Accessoires d'armoires CEI Sélectionner FiltresFermerAppliquerFiltrer parFiltre appliqué: 1Effacer les filtres Métrique | Impérial RéduireDévelopper Applications Distribution d'alimentation (27) Hauteur 0.06in (4) 0.16in (8) 0.97in (3) 1.61in (1) 5.04in (8) 9.53in (3) 13.46in (3) 17.4in (3) 21.34in (2) Afficher tout Afficher moins Appliquer Hauteur 1mm (8) 2mm (4) 4mm (8) 25mm (3) 41mm (1) 128mm (8) 242mm (3) 342mm (3) 442mm (3) 542mm (2) Afficher tout Afficher moins Appliquer Largeur 3.46in (4) 5.04in (7) 5.51in (1) 5.59in (1) 8.43in (1) 8.5in (3) 9.45in (2) 9.53in (5) 13.39in (2) 13.46in (5) 17.32in (2) 17.4in (5) 21.26in (1) 21.34in (4) Afficher tout Afficher moins Appliquer Largeur 88mm (4) 128mm (7) 140mm (1) 142mm (1) 214mm (1) 216mm (3) 240mm (2) 242mm (5) 340mm (2) 342mm (5) 440mm (2) 442mm (5) 540mm (1) 542mm (4) Afficher tout Afficher moins Appliquer Profondeur 0.11in (8) 0.12in (3) 0.3in (4) 0.45in (4) 3.23in (1) 3.31in (3) 3.39in (4) 3.46in (4) 4.96in (4) 5.04in (8) Afficher tout Afficher moins Appliquer Profondeur 3mm (11) 8mm (4) 12mm (4) 82mm (1) 84mm (3) 86mm (4) 88mm (4) 126mm (4) 128mm (8) Afficher tout Afficher moins Appliquer Indice de protection IP23 (4) IP53 (4) Famille de produits Montage mural Matériau de l'armoire Acier doux Filter1Filtre appliqué: 1Catégorie: Plaques passe-câblesAfficher tous les filtres (1) Sous-catégoriesPlaque passe-câbles standard, AFDétailsJoint de plaque passe-câbles, AGDétailsPlaque passe-câbles avec ouies | Armoires murales, AFRDétailsPlaque passe-câbles avec ouies et filtre | Armoires murales, AFVDétailsPlaque passe-câbles d'adaptation | Armoires murales, AFADétailsPlaque Passe-Câbles à Membrane | Armoires murales, EHTCDétailsPlaque passe-câbles pré-découpée | Armoires murales, AFKDétails