Plaque passe-câbles d'adaptation | Armoires murales, AFA
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Plaque passe-câbles d'adaptation | Armoires murales, AFA
Cette plaque passe-câbles permet de monter des plaques passe-câbles FL21, qui sont couramment utilisées en Scandinavie.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Permet d'adapter des plaques FL sur les ouvertures passe-câbles des coffrets muraux.
- Matériau: Acier 1,4 mm.
- Finition: Peinture poudre RAL7035 finition structurée.
- Unité de livraison: 1 pièce.
Spécifications
| Épaisseur | 1.4mm |
| Épaisseur | 18ga |
| Couleur | Gris clair |
| Matériau | Acier doux |
| Finition | Revêtement poudré |
| Code couleur | RAL 7035 |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.