Armoire ventilée T1Flo avec ventilateur, type 1
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Armoire ventilée T1Flo avec ventilateur, type 1
L’armoire ventilée T1Flo avec ventilateur, type 1, possède un système de ventilation à air pulsé contrôlé par thermostat pour éliminer la chaleur. Idéale pour les systèmes de contrôle dans les environnements CVC ou industriels qui ont une combinaison d’éléments électroniques sensibles à la chaleur et de composants produisant une forte chaleur tels que les variateurs (VFD), les onduleurs, les automates programmables et les processeurs non protégés.
Normes industrielles
Homologué cUL par CSA C22.2 n° 94, type 1 ; référence E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 1; File No. E61997
NEMA/EEMAC Type 1
IEC 60529, IP20
Détails
Ressources
Fonctions
- Porte à charnière amovible
- Système de ventilation à refroidissement actif avec ventilateur installé en usine contrôlé par thermostat (115 V c.a.) et filtre
- Bornier de raccordement pour le ventilateur
- Filtre métallique expansé lavable
- Verrou à fente quart de tour
- Goujons de collier pour panneau de montage en option
- Provision pour la mise à la terre sur le couvercle et le boîtier
- Trous de montage à l’arrière de l’armoire
- Accepte le kit optionnel de pied de montage
- Joint de porte
Spécifications
| Code couleur | ANSI 61 |
| Couleur | Gris |
| Matériau | Acier doux |
| Finition | Revêtement poudré |
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.