Armoires industrielles à montage mural en acier doux
Les armoires en acier doux de haute qualité nVent HOFFMAN sont parfaitement adaptées à un grand nombre d'applications industrielles
- Ces armoires rigides offrent une grande facilité d'accès et assurent une étanchéité parfaite
- Faciles à installer et à modifier, ces armoires en acier doux ont subi des tests de résistance et ont obtenu la certification NEMA exigée selon votre application
- Une large gamme d'avantages et d'accessoires, dont la poignée PowerGlide nVent HOFFMAN exclusive avec système de verrouillage à 3 points
- Modification express possible en 28 couleurs personnalisées, avec des trous et des découpes simples