Panneaux latéraux en aluminium, SPMA
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Panneaux latéraux en aluminium, SPMA
Assemblage facile par une seule personne. Étanche grâce à un joint en polyuréthane extrudé d'un seul tenant, monté avec des vis.
Détails
Ressources
Vidéo
Fonctions
- Description: Montage facile par une seule personne. Etanchéité par un joint polyuréthane extrudé en continu. Montage vissé.
- Matériau: Aluminium AlMg3.
- Finition: Peinture poudre cuite au four RAL 7035, 100% polyester.
- Protection: IP 66 | TYPE 4X, 12, 13.
- Unité de livraison: 2 panneaux latéraux double paroi, avec accessoires de montage.
Spécifications
| Épaisseur | 0.08in |
| Épaisseur | 2mm |
| Matériau | Aluminium |
| Couleur | Gris clair |
| Finition | Mill |
| Code couleur | RAL 7035 |

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.