Accouplement Accessoires d'armoires CEI Sélectionner FiltresFermerAppliquerFiltrer parFiltre appliqué: 1Effacer les filtres Métrique | Impérial RéduireDévelopper Applications Automatisation d'usine et contrôle de processus (57) Commandes et entraînements (57) Distribution d'alimentation (25) EMC (2) Pétrole et gaz (2) Expédition rapide Non (59) Oui (3) Hauteur 0.2in (1) 0.39in (3) 0.67in (1) 1.18in (1) 1.34in (8) 1.8in (5) 2.24in (1) 2.36in (1) 2.9in (1) 2.99in (1) 16.14in (1) 31.26in (1) 34.41in (1) 41.89in (1) 47.24in (1) 53.7in (2) 61.57in (2) 62.99in (1) 67.17in (1) 69.45in (2) 70.87in (4) 75.04in (1) 77.32in (2) 78.74in (6) 85.2in (2) 86.61in (3) Afficher tout Afficher moins Appliquer Hauteur 5mm (1) 10mm (3) 17mm (1) 30mm (1) 34mm (8) 46mm (5) 57mm (1) 60mm (1) 74mm (1) 76mm (1) 410mm (1) 794mm (1) 874mm (1) 1100mm (1) 1200mm (1) 1400mm (2) 1600mm (1) 1706mm (1) 1764mm (2) 1800mm (4) 1906mm (1) 1964mm (2) 2000mm (4) 2200mm (2) Afficher tout Afficher moins Appliquer Largeur 0.49in (2) 0.51in (9) 0.59in (2) 0.67in (1) 0.71in (4) 0.75in (18) 1.5in (1) 2.24in (2) 3.15in (1) 3.35in (1) 3.94in (1) 3.98in (5) 10.59in (1) 13.39in (1) 17.32in (1) 21.26in (1) 23.62in (3) 69.45in (3) 77.32in (3) 85.2in (2) Afficher tout Afficher moins Appliquer Largeur 13mm (2) 15mm (2) 17mm (1) 18mm (4) 19mm (18) 38mm (1) 57mm (2) 80mm (1) 85mm (1) 100mm (1) 101mm (5) 269mm (1) 340mm (1) 440mm (1) 540mm (1) 600mm (3) 1764mm (3) 1964mm (3) 2164mm (2) Afficher tout Afficher moins Appliquer Profondeur 0.13in (1) 0.2in (1) 0.63in (1) 0.71in (3) 0.79in (3) 0.87in (1) 1.1in (8) 2.01in (1) 3.11in (1) 4.96in (3) 12.05in (2) 14.25in (2) 15.74in (1) 15.98in (3) 18.19in (5) 19.68in (3) 19.92in (4) 22.13in (8) 23.62in (1) 27.8in (2) 28.64in (1) 30in (3) 31.45in (1) 39.37in (2) 236.22in (1) Afficher tout Afficher moins Appliquer Profondeur 3mm (1) 5mm (1) 16mm (1) 18mm (3) 20mm (3) 22mm (1) 28mm (8) 51mm (1) 79mm (1) 126mm (3) 306mm (2) 400mm (3) 406mm (3) 462mm (2) 500mm (6) 506mm (4) 562mm (2) 600mm (7) 706mm (2) 772mm (1) 800mm (4) 1000mm (2) 6000mm (1) Afficher tout Afficher moins Appliquer Indice de protection NEMA type 1 (1) NEMA type 4 (18) NEMA type 4X (3) NEMA type 12 (25) NEMA type 13 (3) IP43 (1) IP55 (4) IP66 (21) Afficher tout Afficher moins Famille de produits Autoportant (43) Montage mural (4) Matériau de l'armoire Acier inoxydable (3) Aluminium (3) Acier galvanisé (2) Acier doux (52) Filter1Filtre appliqué: 1Catégorie: AccouplementAfficher tous les filtres (1) Sous-catégoriesPanneaux latéraux | Armoires au sol, SPMDétailsPanneaux latéraux en acier inox, SPMSDétailsSupports de juxtaposition internes | Armoires au sol, CCIDétailsKit d'accouplement en angle interne | Armoires au sol, CCMDétailsEquerres de juxtaposition externes | Armoires au sol, CCEDétailsEquerres courtes pour la juxtaposition externe | Armoires au sol, CCEHDétailsPlaques de séparation pour armoires MCS et MCD, SPDDétailsPlaques de séparation pour armoires MCSS MCDS et ECOM, SPDSDétailsSupports de plaque de séparation, CCJDétailsJoint de plaque de séparation, SPDGDétailsKit d'accouplement en profondeur, CJDNDétailsKit de juxtaposition en angle, CJDSDétailsPanneaux latéraux en aluminium, SPMADétailsJoint pour blindage électromagnétique, SPDEGDétailsJoint de juxtaposition pour indice IP66, HPPG01DétailsJoint de juxtaposition de coffrets muraux, CKDétailsJoints de juxtaposition, AGCDétailsSupport de montage, MCPLDétailsSupports internes de jonction, CCTVDétails