Joint de montage Compact série 4
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Joint de montage Compact série 4
Le système de posionnement Compact série 4 permet de fixer un système de suspension à une surface horizontale. Le bras peut pivoter ou tourner à 306 degrés. Comprend une plaque d’accès pour faciliter le filage. Le palier pivotant est sans entretien.
Détails
Ressources
Fonctions
- Les vis de réglage et le joint sont inclus
- Les fixations de montage en surface ne sont pas inclues
- Le système de bras série Compact 4 HMI peut supporter une charge maximale de 337 livres (153,2 kg)
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.