Support de barre omnibus universel avec circuit neutre


Support de barre omnibus universel avec circuit neutre
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Vidéo
Fonctions
- Système de fixation universel
- S’installe rapidement et facilement
- Fabrication extrêmement robuste
- Bras ajustables pour un montage facile
- Isolateurs sans halogène
Spécifications
Tension de fonctionnement maximale, CEI (UI) | 1000;1500 |
Indice d'inflammabilité | UL® 94V-0 |
Température de fonctionnement | -40 to 130 °C |
Température de fonctionnement | -40 to 266 °F |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Prospectus
Certifications
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
French
IEC 61439-1 (2017)
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
French
IEC 61439-1 (2017)
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
Bureau Veritas 41941 BV
English,French
ACE 14/163/4

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.