Tresse de mise à la terre et de liaison MBJYG, cuivre étamé, sans halogène
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Tresse de mise à la terre et de liaison MBJYG, cuivre étamé, sans halogène
Les tresses de mise à la terre et d'équipotentialité MBJYG permettent d'effectuer une mise à la terre fiable pour les applications qui requièrent flexibilité et longévité. Développées avec une gaine sans halogène auto-extinguible Vert/Jaune, les tresses de mise à la terre en cuivre étamé à plages massivées sont prêtes à installer. Aucun dénudage, sertissage ou poinçonnage supplémentaire, ni étamage ou sertissage de cosses ne sont requis ; et le processus de fabrication exclusif optimise le contact entre chaque fil et permet d'éliminer tous problèmes d'humidité internes aux plages, de manière à prévenir toute corrosion et à prolonger la durée de vie de la tresse.
Détails
Ressources
Fonctions
- Gamme complète de connexions de terre/sol flexibles de section 6 - 25 mm² (11,84 - 49,33 kcmil) et de longueur 100 - 300 mm (3,937" - 11,811")
- Plage intégrée, sans cosses étamées ou serties pour un contact électrique et une résistance à la traction supérieurs
- Résistant aux vibrations et à l'usure, pour réduire la maintenance
- Fournit des économies de poids, de matériaux et d'impédance faible par rapport aux câbles à cosses isolés similaires
- Prêt à l’emploi dès la sortie de l’emballage et sans besoin de découpe, de dénudage, de sertissage et de poinçonnage
- Isolation vert-jaune sans halogène et ignifuge
- Installation facile et rapide
- Recommandé par les directives EMC/EMI et impédance plus faible que les câbles
- Conforme RoHS
Spécifications
| Rigidité diélectrique | 15 |
| Tension nominale, UL/CSA/CEI | 600V |
| Température de fonctionnement | -55 to 125 °C |
| Température de fonctionnement | -67 to 257 °F |
| Matériau | Cuivre;Polyoléfine |
| Classification sans halogène | EN 14582 |
| Conformité | CEI® 60439,1;CEI® 61439,1 |
| Finition | Étamé |
| Indice d'inflammabilité | UL® 224 VW-1 |
Brochure
Catalogue
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Prospectus
Certifications
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
CE, ERIFLEX MBJ
English
EN 61439-1
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.