Gaine en fibre de verre FGBS
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Gaine en fibre de verre FGBS
Détails
Ressources
Fonctions
- Fibre de verre imprégnée de vernis silicone haute température
- Résistant aux températures élevées
- Isolation thermique et protection mécanique
- Sans halogène
Spécifications
| Température de fonctionnement | -70 to 300 °C |
| Température de fonctionnement | -94 to 572 °F |
| Matériau | Fibre de verre |
| Indice d'inflammabilité | UL® 1441 VW-1 |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.