Skip to main content
Veuillez sélectionner votre pays/préférences linguistiques

Connexions électriques du système de stockage d’énergie et de batterie

nVent CADDY Concrete Range | Rexel
distribution electric substation with power lines and transformers

nVent CADDY is reinventing the installation of cable and conduit trays with its new plastic line.

  • The strength and reputation of an expert to:
  • Save up to 60% time
  • Lighten your construction sites: without tools, anchors or screws and few accessory parts
  • Support a static load up to 40 kg
  • Benefit from a single hole diameter (6 mm)

On concrete, Placoplâtre, cable tray, ceiling, conduit, beam... smart products that adapt to your constraints to support conduits and cables. Drill – Fasten – Insert… a 6 mm hole is enough!

Discover this intelligent range on the Rexel website by watching the video or flipping through the interactive brochure which allows you to put the parts directly in your basket.

EFS Energy Storage Cover

Brochure sur les solutions de stockage d’énergie électrique et de fixation

nVent propose des solutions pour la mise à la terre, l’équipotentialité, les connexions électriques et plus encore. Découvrez notre offre complète de produits et services.

TÉLÉCHARGER MAINTENANT

Solutions pour une transition fiable et en douceur

Smart industry control concept.Hands holding tablet on blurred automation machine as background

L’électrification transforme les réseaux de distribution traditionnels grâce aux progrès réalisés dans le domaine de la production et de la distribution d’électricité et aux technologies de pointe, telles que la mobilité électrique et le stockage d’énergie par batterie, qui permettent de connecter les produits électriques de manière sûre et efficace. La gestion simultanée de l’offre excédentaire de production d’électricité et des fluctuations de la demande est essentielle pour fournir un service fiable sans interruption.

L’expérience de nVent concernant les spécifications et exigences en matière de mobilité électrique et de stockage d’énergie nous permet de vous aider efficacement à relever vos défis en matière de stockage d’énergie. nVent ERIFLEX dispose d’une large gamme de produits de distribution d’énergie basse tension conçus pour garantir une transmission et un stockage d’énergie sûrs et efficaces. Combiné à la gamme de produits et à l’expertise de nVent ERICO en matière de mise à la terre, de liaison équipotentielle et de protection contre les surtensions, vous pouvez être assuré que votre installation de stockage d’énergie et votre infrastructure d’approvisionnement et de distribution sont prêtes à combler tous vos besoins en matière de distribution d’énergie et de protection.


Nos offres

ERIFLEX_EVProductsOverview.png image

Nous vous aidons à choisir les bons produits
Les équipes d’ingénieurs spécialisés de nVent ERICO et ERIFLEX peuvent vous aider à trouver les produits qui répondent le mieux à vos principaux besoins opérationnels.

  • Capacité de transmission de 63 à 6 000 A
  • Tension nominale UL/IEC 1 000 V ca / 1 500 V cc
  • Conforme aux principales normes internationales : UL, CEI, CSA, EAC
  • Les produits nVent ERIFLEX Advanced Technology sont la dernière génération de matériaux d’isolation (sans halogène, faible émission de fumée et ignifuge).
  • Résistance aux températures élevées (jusqu’à 115 °C)
  • Conformité et certifications internationales : EN 45-545, DNV-GL, ABS, Bureau Veritas

Installer en toute confiance
nVent vous accompagne et vous prête assistance même après que vous avez choisi les produits dont vous avez besoin. Une installation adéquate vous permet de gagner du temps, de l’argent et de l’espace.

Continuer d’apprendre pour mieux vous aider
Nous nous tenons constamment au fait des nouvelles tendances, exigences d’installation, codes et normes du secteur. Recevez l’assistance dont vous avez besoin pour entretenir vos installations de stockage d’énergie tout en ayant la confiance nécessaire pour vous adapter rapidement.

Missing media item.

Témoignage client sur le stockage d’énergie

Faites confiance aux experts nVent pour vous aider à relever tous vos défis en matière de stockage d’énergie, des plus simples aux plus complexes. En savoir plus sur notre expérience et sur la manière dont nous pouvons vous aider.

EN SAVOIR PLUS

Produits phares


Brochures et téléchargements


Learn more about how nVent ERICO can help with your next project by contacting our team.