Tresse tubulaire TTCE en bobine, cuivre étamé
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Tresse tubulaire TTCE en bobine, cuivre étamé
L'usage primaire de la tresse tubulaire est de fournir aux câbles sensibles un blindage EMC/EMI contre les interférences électromagnétiques, électrostatiques et radio. On obtient une performance de blindage optimale en utilisant des tresses de fils de cuivre qui peuvent également être utilisées à des fins de continuité.
Détails
Ressources
Fonctions
- Pour le blindage des câbles de connexion entre les équipements utilisés dans un environnement présentant des interférences électromagnétiques
- Fourni avec un fil de tirage
Spécifications
| Matériau | Cuivre |
| Finition | Étamé |
| Efficacité de couverture | ||||
| Numéro d’article | Diamètre | |||
| nominal | Couverture | mcax | Couverture | |
| TTCE3 | 3 mm | 100 % | 6 mm | 90 % |
| TTCE5 | 5 mm | 99 % | 10 mm | 92 % |
| TTCE8 | 8 mm | 99 % | 16 mm | 95 % |
| TTCE8HL | 8 mm | 99 % | 16 mm | 95 % |
| TTCE10 | 10 mm | 100 % | 20 mm | 92 % |
| TTCE15 | 15 mm | 100 % | 25 mm | 94 % |
| TTCE20 | 20 mm | 99 % | 40 mm | 87 % |
| TTCE25 | 25 mm | 99 % | 50 mm | 92 % |
| TTCE30 | 30 mm | 100 % | 60 mm | 90 % |
| TTCE35 | 35 mm | 100 % | 70 mm | 94 % |
Brochure
Prospectus
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.