Borne conducteur tunnel-tunnel SBTT-350


Borne conducteur tunnel-tunnel SBTT-350
Détails
Ressources
CAD
Produits connexes
Fonctions
- Le bloc en cuivre étamé permet de connecter des conducteurs en cuivre et en aluminium
- Les conducteurs tunnel accessibles permettent de connecter facilement les fils
- La conception permet une inspection visuelle du conducteur et la confirmation de la connexion
- Carter transparent ajustable
- Groupage possible pour réalisation de blocs de jonction multipolaires
- Se clippe facilement sur les rails DIN ou se visse sur les panneaux
- Les accessoires de bornes SBLEC sont requis pour un montage direct sur panneau
- Conforme RoHS
- Sans halogène
Spécifications
Directives de sélection pour les blocs de distribution | ||||||||||
Déclassement à appliquer pour une température ambiante (°C) et une température de fonctionnement de 85 °C | ||||||||||
Température ambiante (°C) | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° | 75° |
Coefficient de déclassement (d) | 1 | 1 | 1 | 0.94 | 0.88 | 0.82 | 0.75 | 0.67 | 0.58 | 0.47 |
*environnement des blocs de distribution dans l'armoire électrique |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Manuel technique
Prospectus
Certifications
CE, ERIFLEX SB
English
EN 60947-7-1
cUR XCFR8.E198301
English
CSA C22.2 No. 158
cUR XCFR8.E198301
CSA C22.2 No. 158
CSA 70044370
CSA C22.2 No. 158
UR XCFR2.E198301
English
ANSI/UL 1059
UR XCFR2.E198301
ANSI/UL 1059
UKCA, ERIFLEX SB
English
EN 60947-7-1
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.