nVent ERIFLEX FleXbus Cache de Protection IP2x pour 2 conducteurs par phase
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
nVent ERIFLEX FleXbus Cache de Protection IP2x pour 2 conducteurs par phase
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Vidéo
Fonctions
- Entrée/sortie du câble de liaison Neutre/terre
- Résistance aux projections de solvants et d'hydrocarbures
- S’installe rapidement et facilement
- Bonne résistance aux UV
Spécifications
Brochure
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Manuel technique
Spécification technique
Certifications
ERIFLEX FleXbus LSHFFR CC13323
English
IEC 61034-2; ISO 5659-2; UL 2885; IEC 60754-1; IEC 62821-2; UL 94; IEC 60695-2
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
English,French
IEC 61439-1
UKCA, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914
CE, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914








- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.