Outil de cintrage manuel MFBT-2 pour nVent ERIFLEX Flexibar


Outil de cintrage manuel MFBT-2 pour nVent ERIFLEX Flexibar
Détails
Images d'application
Ressources
Fonctions
- Permet à l'utilisateur de cintrer le conducteur flexible nVent ERIFLEX Flexibar avec précision, pour une installation optimisée
- L'outil est facile à utiliser et cintre toutes les tailles de conducteur flexible nVent ERIFLEX Flexibar rapidement et en respectant l'intégrité de l'isolant
- Longue poignée permettant d'appliquer de la force pendant le cintrage de la barre souple nVent ERIFLEX Flexibar jusqu'à 10x120x1/12x100x1
- Deux rayons de cintrage : 5 mm (0.20")
- Permet d'ajuster l'angle de cintrage pour cintrages répétés
- Base en aluminium bleue avec trois points de fixation
- Longueur ajustable pour la barre-souple nVent ERIFLEX Flexibar
- Système de verrouillage rapide nVent ERIFLEX Flexibar sans outillage
- Conforme RoHS
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Manuel technique
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.