Attaches entretoises FS


Attaches entretoises FS
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Fonctions
- Vient soutenir nVent ERIFLEX Flexibar et les conducteurs tressés isolés sans endommager l’isolation
- Garantit un espacement correct pour un refroidissement optimal
- Prend en charge jusqu’à quatre conducteurs en parallèle
- Facile à installer
- Les entretoises sont sans halogène
- Conforme RoHS
Spécifications
Finition | Électro-galvanisé |
Indice d'inflammabilité | UL® 94HB |
Température de fonctionnement | -40 to 130 °C |
Température de fonctionnement | -40 to 266 °F |
Manuel technique
Prospectus
Certifications
UR QEUY2.E125470
English
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UR QEUY2.E125470
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.