Borne de connexion plate
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Borne de connexion plate
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Fonctions
- Connecte les nVent ERIFLEX Flexibar ou les tresses IBSB/IBSBR au répartiteur unipolaire UD-250A/400A
- Fournit une liaison directe entre les blocs et les coupe-circuits ou contacts
- Conforme à la norme EN 45545 obtenant une homologation HL3 pour le chapitre R22
Spécifications
| Directives de sélection pour les blocs de distribution | ||||||||||
| Déclassement à appliquer pour une température ambiante (°C) et une température de fonctionnement de 85 °C | ||||||||||
| Température ambiante (°C) | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° | 75° |
| Coefficient de déclassement (d) | 1 | 1 | 1 | 0.94 | 0.88 | 0.82 | 0.75 | 0.67 | 0.58 | 0.47 |
| *environnement des blocs de distribution dans l'armoire électrique | ||||||||||
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Certifications
EN 45545 HL3/R23, UD/BD/TD/SB
English
EN 45545-2:2013
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.