Calle et entretoise de distance DH
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Calle et entretoise de distance DH
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Fonctions
- Pour fabriquer des plaques, des blindages et des profils supérieurs
- Mâle-femelle pour un montage stable
- Applications électrotechniques
Spécifications
| Tension d'isolement | 1000V |
| Finition | Électro-galvanisé |
| Indice d'inflammabilité | UL® 94HB |
| Température | 176 °F Max |
| Température | 80 °C Max |
Brochure
Catalogue
Prospectus
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.